製品概要

機能と利点

  • ADPD2140 フル構成
    • レジスタ・レベル
    • パラメータ・レベル
  • グラフ・ビュー
    • 時系列ビュー
    • ジェスチャ認識ビュー
    • 三角測距ビュー
  • UDP 転送機能

製品概要

EVAL-ADPD2140Z 評価用キットを使用すると、ADPD2140 赤外線(IR)光学角度センサーとインターフェースして、ADPD2140 からデータを収集し、ジェスチャ認識機能と三角測距機能を評価できます。

評価用キットには、EVAL-ADPDM3Z 評価用ボードとグラフィカル・ユーザー・インターフェース(GUI)である Applications WaveTool が必要です。Applications WaveTool を使用すると、低レベル/高レベルの構成、リアルタイムのデータ分析、ユーザー・データグラム・プロトコル(UDP)転送機能により、EVAL-ADPDM3Z 評価用ボードと PC が容易にインターフェースをとることができます。Applications WaveTool は、EVAL-ADPD2140Z 評価用ボードの製品ページからダウンロードできます。

PC の USB ポートは EVAL-ADPDM3Z 評価用ボードと EVAL-ADPD2140Z 評価用ボードに電力を供給します。オンボード電圧レギュレータは ADPD2140 の電圧源を提供します。

EVAL-ADPD2140Z 評価用ボードの回路図は、容易に識別できるように信号名を示しています。

ADPD2140 のすべての仕様は、ADPD2140 のデータシートに記載されています。EVAL-ADPD2140Z 評価用ボードを使用する際は、このユーザー・ガイドと併せて参照してください。

ソフトウェア

評価用ソフトウェア

EXE
27.47 M
Legacy Applications Wavetool (Proximity_Gesture) (Rev. 3.5.0)
A user datagram protocol (UDP) transfer capability from the Wavetool Evaluation Software allows data stream connections and register configurability to external analysis programs, such as LabVIEW® or MATLAB®, in real time

ハードウェア (1)

リファレンス設計