製品概要
機能と利点
- UART、BT の検出をサポート
- UDP 転送機能
- ADPD188GG フル構成
- レジスタ・レベル
- ハイ・レベル
- グラフ・ビュー
- 時間グラフ
- 周波数グラフ
製品概要
EVAL-ADPD188GGZ 評価用ボードは、ADPD188 測光用フロント・エンドの評価のためのシンプルな方法を提供します。評価システムには、Applications WaveTool グラフィカル・ユーザー・インターフェース(GUI)が搭載されており、低レベル/高レベルの構成、リアルタイムの周波数、時間領域分析、ユーザー・データグラム・プロトコル(UDP)転送機能により、評価用ボードとユーザー開発システムが容易にインターフェースをとることができます。
EVAL-ADPD188GGZ は、EVAL-ADPDUCZ マイクロコントローラ・ボード(別売)からリボン・ケーブルを経由して駆動されます。評価用ボードは、ADPD188GG 光モジュール、AD8233 ECG アンプ、および ADXL362 加速度センサーを備えています。評価用ボードのフォーム・ファクタは、リストバンド型のフォトプレチスモグラフィ(PPG)測定用に最適化されています。
ADPD188GG の機能の詳細については、ADPD188GG のデータシートを参照してください。
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
パッケージの内容
- EVAL-ADPD188GGZ-PPG 評価用ボード
- ミニ USB ケーブル
関連資料
-
UG-1256: Evaluating the ADPD188GG Optical Module (Rev. 0)2018/04/03PDF704 K
-
バイタル・サイン技術:身体の状態基準保全2020/06/01