製品概要

機能と利点

  • UARTの検出をサポート
  • UDP転送機能
  • ADPD144RIフル構成
    • レジスタ・レベル
    • ハイ・レベル
  • グラフ・ビュー
    • 時間グラフ
    • 周波数グラフ

製品概要

EVAL-ADPD144RIZ-EB評価用ボードは、ADPD144RIを評価するシンプルな方法を提供します。ADPD144RIは周辺光や同期反射発光ダイオード(LED)パルスの光学信号を測定するために設計された、フル性能のフォトメトリック・システムです。評価システムには、Applications WaveToolグラフィカル・ユーザー・インターフェース(GUI)が搭載されており、低レベル/高レベルの構成、リアルタイムの周波数、時間領域分析、ユーザー・データグラム・プロトコル(UDP)転送機能により、評価用ボードとユーザー開発システムが容易にインターフェースをとることができます。

EVAL-ADPD144RIZ-EBは、異なる2種類のマイクロコントローラ・ボード(EVAL-ADPDUCZ/EVAL-ADPDM3Zマイクロコントローラ・ボード)と接続できます。EVAL-ADPDUCZを使用する場合はリボン・ケーブル(別売)が必要です。

評価用ボードの設計は、耳たぶ型のフォトプレチスモグラフィ(PPG)測定用に最適化されています。

ADPD144RIの機能の詳細については、ADPD144RIのデータシートを参照してください。

ソフトウェア

評価用ソフトウェア

EXE
64.99 M
Wavetool Evaluation Software (Rev. 5.22.1)
A user datagram protocol (UDP) transfer capability from the Wavetool Evaluation Software allows data stream connections and register configurability to external analysis programs, such as LabVIEW® or MATLAB®, in real time.