製品概要
機能と利点
- 入力電圧範囲:2.7V~16V
- LDO出力電圧:SEL1/SEL2ピンを介して選択可能
- SEL1 = 低、SEL2 = 低:−0.505V
- SEL1 = 高、SEL2 = 低:−1.5V
- SEL1 = 低、SEL2 = 高:−2.5V
- SEL1 = 高、SEL2 = 高:−5.0V
製品概要
ADP5600CP-EVALZ評価用ボードは、ADP5600インターリーブ型反転チャージ・ポンプと負電圧低ドロップアウト・レギュレータ(LDO)の機能を検証できます。
ADP5600CP-EVALZを使用して、ライン・レギュレーション、負荷レギュレーション、効率性などの簡単なデバイス測定を評価できます。ボードの構成には、SELxジャンパを使用したLDOレギュレータの出力および外部クロックへの動作周波数の同期が含まれています。
ADP5600の詳細な説明はADP5600データシートに記載されていますので、この評価用ボードを使用する際は参照してください。
はじめに
その他の必要な機器
- VINおよびVEN用DC電源
- 電圧および電流測定用マルチメータ
- 電子負荷または抵抗性負荷
関連資料
-
UG-1816: Evaluating the ADP5600 User Guide (Rev. 0)2020/08/31PDF294 K