製品概要

製品概要

ADP5091ADP5092 は 2 チャンネルの超低消費電力エナジー・ハーベスティング PMU で、コンパクトな 4 mm × 4 mm LFCSP パッケージに収められています。ADP5091-1-EVALZ と ADP5092-1-EVALZ は 0.38 V ~ 3.3 V の入力電圧で動作し、内蔵のパワー・スイッチ、同期整流器、バッテリ管理、ハイブリッド制御され安定化された出力を備え、最小限の外付け部品で高効率のソリューションを提供します。


ADP5091-1-EVALZ および ADP5092-1-EVALZ 評価用ボードにより、デバイスを簡単に評価することができます。このユーザ・ガイドは、すばやく評価用ボードをセットアップし、外付け抵抗分圧器を使って最大 3.5 V の電圧を SYS 出力に与える方法について説明します。内蔵スイッチは、BAT ピンの蓄電素子の電圧が外部で設定された 2.4 V の SETSD を超えている限りオンになります。SYS が 3 V まで上昇すると、PGOOD インジケータがハイに切り替わります。REG_OUT はデフォルトの出力電圧として、2.5 V に設定されています。ADP5091/ADP5092 の全情報は、ADP5091/ADP5092 のデータシートに記載されています。評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてデータシートを参照してください。