製品概要

機能と利点

  • プラグ&プレイのエナジー・ハーベスティング・プラットフォーム
  • アナログ・デバイセズのワイヤレス・センサー・ネットワーク(WSN)プラットフォームに対応
  • ソーラー・パネル・ハーベスタを搭載
  • プログラマブル出力電圧を提供する 1 つの安定化された出力
  • RoHS 準拠
 

製品概要

ADP5091 デモンストレーション・プラットフォームは、エナジー・ハーベスティング用のプラグ&プレイ評価用ボード(ADP5091-2-EVALZ)です。この評価用ボードには、太陽光発電(PV)パネルと必要なパワー・マネージメントのすべてが含まれており、エナジー・ハーベスティングを利用してデバイスに給電できるようにします。Alta Devices の PV セルと、ADP5091 エナジー・ハーベスティング・パワー・マネージメント IC をベースにしています。


このデモンストレーション・プラットフォームは、光エネルギーを電気エネルギーに変換します。PV パネルは光を 0.8 V の電気エネルギーに変換します。ADP5091 は入力電圧を 0.8 V から 3.5 V に昇圧し、そのエネルギーをスーパーキャパシタに保存します。


ADP5091 は、出力電圧が安定化された設定可能な出力を 1 つ備えています。
ADP5091 は低ドロップアウト(LDO)レギュレータと昇圧レギュレータを組み合わせることで、メインの昇圧レギュレータの出力よりも互換性のある出力電圧を提供します。Alta Devices の PV セルは、光ハーベスト用の色素増感太陽電池(PV セル)です。明るさのレベルが通常 200 ~ 1000 ルクスの屋内環境用に最適化されています。


ADP5091 は超低消費電力の同期整流式 DC/DC 昇圧レギュレータです。ADP5091は 0.38 V ~ 3.3 V の入力電圧で動作し、内蔵のパワー・スイッチ、同期整流器、バッテリ管理、および 1 つの安定化された出力を備え、高効率のソリューションを提供します。このデモンストレーション・プラットフォームで、デバイスを簡単に評価することができます。


ADP5091 の詳細は、製品データシートに記載されています。ADP5091-2-EVALZを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてデータシートを参照してください。


このシステムは、アナログ・デバイセズの WSN デモンストレーション・プラットフォームに直接取り付けることもできます。


このユーザ・ガイド UG-927 は、評価用ボードをセットアップして、負荷への給電に使用する方法を説明しています。