製品概要

製品概要

すべてのRFパターンは第1層(1次側)に配線されています。それ以外の層は、RF伝送ラインにグラウンドを提供するグラウンド・プレーンです。最上部の誘電体の素材は、低損失性能を実現するRogers 4350です。第2層の予備含浸(プリプレグ)材料は、Isola 370HRとその上下に配置された銅パターン層を密着させます。プリプレグ材料とIsola 370HRコア層は、どちらも必要な基板の仕上がり厚さを実現するために使われています。 

アプリケーションで使用する回路ボードには、RF回路の設計技術が使われています。信号ラインには50Ωインピーダンスが必要で、パッケージのグラウンド・ピンと露出パッドはグラウンド・プレーンに直接接続する必要があります。十分な数のビア・ホールを使用して上面と下面のグラウンド・プレーンを接続してください。ADMV8420-EVALZ評価用ボードはリクエストに応じてアナログ・デバイセズから提供されます。