製品概要
機能と利点
- オンボードLDOレギュレーターによる簡単なパワーアップ
- コネクタ・ジャンパでLDOレギュレータをバイパスするオプション
製品概要
ADMV7410-EVALZ評価用ボードには、ADMV7410本体と、ADMV7410を素早く簡単に評価するために、低ドロップアウト(LDO)レギュレータ、ポテンショメータ、および導波バック・プレートが内蔵されています。LDOレギュレータにより、±5V DC電源でADMV7410に電源を供給できます。
ADMV7410は、完全に統合化されたシステム・イン・パッケージ(SiP)、同相/直交(I/Q)ダウンコンバータで、DC~2GHzの中間周波数(IF)出力範囲、および71GHz〜76GHzのRF入力範囲内で作動します。
ADMV7410データシートには、ADMV7410の全仕様が記載されています。ADMV7410-EVALZを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADMV7410のデータシートを参照してください。
対象となる製品
関連資料
-
UG-1591: ADMV7410 Evaluation Board User Guide2019/11/05PDF203 K