製品概要
機能と利点
- オンボードLDOレギュレータによる簡単なパワーアップ
- ポテンショメータでゲイン調整とデバイス・バイアス調整
- コネクタ・ジャンパでLDOレギュレータをバイパスするオプション
製品概要
ADMV7310-EVALZ評価用ボードには、 ADMV7310本体と、ADMV7310を素早く簡単に評価するために、低ドロップアウト(LDO)レギュレータ、ポテンショメータ、および導波バック・プレートが内蔵されています。LDOレギュレータにより、±5V電源でADMV7310に電源を供給できます。ポテンショメータで、様々なゲイン範囲のゲート調整ができます。
ADMV7310は、2GHzまでのDCの中間周波数(IF)入力範囲、および71GHz〜76GHzの無線周波数(RF)出力範囲内で作動する、完全に統合されたシステム・イン・パッケージ(SiP)同相/直交(I/Q)アップコンバータです。
ADMV7310のすべての仕様は、www.analog.comで入手できるADMV7310のデータシートに記載されています。評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADMV7310のデータシートを参照してください。
対象となる製品
関連資料
-
UG-1590: ADMV7310-EVALZ User Guide2019/11/14PDF227 K