製品概要

機能と利点

  • ADMV4530用のフル機能評価用ボード
  • SPI用内蔵システム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP-S)コネクタ
  • LDOによる5V動作
  • SPI制御用ACEソフトウェア・インターフェース

製品概要

ADMV4530IQ-EVALZとADMV4530IF-EVALZは、ADMV4530で使用できる2つの評価用ボードであり、それぞれ、同相/直交(I/Q)モードおよび中間周波数(IF)モードで機能します。どちらのボードにも、低ドロップアウト(LDO)レギュレータ付きADMV4530 Kaバンド・アップコンバータ、およびADMV4530を簡単かつ効率的に評価するためのEVAL-SDP-CS1Z(SDP-S)コントローラ・ボードへのインターフェースが内蔵されています。内蔵LDOレギュレータにより、単電源でADMV4530 に電源を供給できます。

ADMV4530は、高集積アップコンバータで、I/Qミキサーを搭載しており、次世代のKaバンド衛星通信に最適です。このチップは4線式シリアル・ポート・インターフェース(SPI)を使ってプログラムできます。SDP-Sコントローラでは、アナログ・デバイセズの分析、制御、評価(ACE)ソフトウェアによりADMV4530 SPIとインターフェース接続できます。

ADMV4530の詳細については、ADMV4530のデータシートを参照してください。ADMV4530IQ-EVALZおよびADMV4530IF-EVALZを使用する際は、データシートと併せてこのユーザ・ガイドを参照してください。

マーケット&テクノロジー

対象となる製品