製品概要

機能と利点

  • ADM3063E 500kbps、RS-485トランシーバーを簡単に評価可能
  • 標準の全二重RS-485フットプリントの基板レイアウト
    • 14ピンSOIC、ADM3063EBRZ
  • スクリュー端子ブロックによる電源/グラウンド接続
    • VCCの動作電圧範囲:3.0V~5.5V
  • RS-485 A、B、Y、およびZバス・ピンでのIEC61000-4-2 ESD保護
    • ±12kVの接触放電と±12kVの空中放電
  • ロジック入出力およびRS-485信号用のスクリュー端子ブロック
  • REおよびDEのイネーブル/ディスエーブルがジャンパで選択可能
  • すべての信号に測定用のテスト・ポイント
  • 終端およびバイアス・ネットワーク用の抵抗とフットプリント

製品概要

EVAL-ADM3063EEBZは、ADM3063E 500kbps、RS-485標準、14ピンNSOICフットプリントのトランシーバーを素早く簡単に評価できます。この評価用ボードでは、外付け部品を使用することなく、入出力機能を実行できます。スクリュー端子ブロックにより、電源、グラウンド、デジタル入出力、およびRS-485信号が簡単に接続できます。評価用ボードは、標準の電圧可変ベンチ電源(3.0V~5.5Vの範囲内)で駆動できます。

EVAL-ADM3063EEBZ評価用ボードには、14ピンSOICパッケージのADM3063EBRZ全二重RS-485トランシーバー用のフットプリントがあります。

詳細については、ADM3063Eのデータシートを参照してください。EVALADM3063EEBZ評価用ボードを使用する際は、データシートと併せてこのユーザ・ガイドを参照してください。