製品概要
機能と利点
- 4層、Rogers 4003CおよびIsola Group 370HR評価用ボード
- エンド起動、2.92mm RFコネクタ
- スルー・キャリブレーション・パス(コネクタ実装解除済み)
製品概要
ADL8143-EVALZは、厚さ8mil(0.203mm)のRogers 4003CおよびIsola 370HR、銅被覆を使用した4層プリント回路基板(PCB)で、公称の厚さは64mil(1.63mm)です。ADL8143-EVALZ上のRFINポートとRFOUTポートには、2.92mmのメス同軸コネクタが装着されています。ADL8143-EVALZには、動作温度−55°C~+125°Cの全範囲での使用に適したコンポーネントが搭載されています。
ボード・パターン損失を補正するため、J1コネクタとJ2コネクタの間にスルー・キャリブレーション・パスが用意されています。スルー・キャリブレーション・パスを使用するには、J1およびJ2にRFコネクタを差し込む必要があります。
ADL8143-EVALZのグラウンド・パスとドレイン電圧には、表面実装技術(SMT)テスト・ポイント・コネクタのGNDとVDDを介してアクセスします。RBIASピンに簡単にアクセスできるように、VBIASの予備のテスト・ポイントが用意されています。
ADL8143-EVALZのRFパターンは、50Ωで接地されたコプレーナ導波路です。パッケージのグラウンド・ピンと露出パッドは、グラウンド・プレーンに直接接続します。ヒート・シンクへの適切な電気伝導および熱伝導を確保するため、グラウンド・パドル直下の領域に特に集中させる形で、上面と底面のグラウンド・プレーンを複数のビアで接続しています。
ADL8143-EVALZの電源デカップリング・コンデンサは、本デバイスの特性評価で使用した構成となっています。
ADL8143の詳細は、ADL8143のデータシートに記載されています。ADL8143-EVALZを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADL8143のデータシートも参照してください。
対象となる製品
はじめに
- RF信号発生器
- RFスペクトラム・アナライザ
- RFネットワーク・アナライザ
- 電源:1.5V、100mA
関連資料
-
EVAL-ADL8143 Gerber Files2024/07/25ZIP5 M