製品概要

機能と利点

  • ADL7078(1GHz~20GHz、高耐性、低ノイズ・アンプ)の性能評価
  • エンド起動、2.9mm RFコネクタ
  • スルー・キャリブレーション・パス(実装解除)
  • 製品概要

    ADL7078-EVALZは、厚さ10milのRogers 4350B、銅被覆を使用した2層のプリント回路基板(PCB)です。

    ADL7078-EVALZのRFINポートとRFOUTポートには、2.9mmメス同軸コネクタが装着されており、それぞれのRFパターンは50Ωの特性インピーダンスを持ちます。ADL7078-EVALZには、動作温度-40°C~+85°Cの全範囲での使用に適したコンポーネントが搭載されています。

    ボード・パターン損失を補正するため、J1コネクタとJ2コネクタの間にスルー・キャリブレーション・パス(THRUCAL)が用意されています。スルー・キャリブレーション・パスを使用するには、J1およびJ2にRFコネクタを差し込む必要があります。スルー・キャリブレーション・パスの性能については、ユーザ・ガイドの表1と図4を参照してください。

    ADL7078-EVALZのグラウンド・パスとVDDピンには、表面実装技術(SMT)テスト・ポイント・コネクタ、GND、およびVDDを介してアクセスします。RBIASピンへの簡易アクセス用に、VBIASの予備のテスト・ポイントが提供されています(テスト・ポイントの位置についてはユーザ・ガイドの図6を参照)。

    ADL7078-EVALZのRFパターンは、50Ωで接地されたコプレーナ導波路です。パッケージのグラウンド・ピンと露出パッドは、グラウンド・プレーンに直接接続します。適切な電気伝導および熱伝導を確保するため、グラウンド・パドル直下の領域に特に集中させる形で、上面と底面のグラウンド・プレーンを複数のビアで接続しています。

    ADL7078-EVALZの電源デカップリング・コンデンサは、デバイスの特性評価に使用される構成を表しています。

    対象となる製品

    パッケージの内容

  • ADL7078-EVALZ評価用ボード
  • はじめに

    必要な装置

  • RF信号発生器
  • RFスペクトラム・アナライザ
  • RFネットワーク・アナライザ
  • 電源電圧:5V、500mA

  • 必要な資料

  • ADL7078のデータシート