製品概要

製品概要

ADL5566-EVALZは、FR4を基本としたフル実装の4層の評価用ボードです。通常動作では、3V~5V/100mAの単電源が必要です。電源は、VCCおよびGNDと表記されたテスト・ループに接続する必要があります。RF入力信号は、VIN1およびVIP2と表記されたSMAコネクタに適用されます。RF出力は、VOP1およびVON2と表記されたSMAコネクタにあります。評価ボードは、SMAコネクタVIP1、VIN2、VON1、VOP2を取り付け、R3、R4、R25、R26を取り外し、0ΩジャンパR1、R2、R27、R26を取り付け、トランスT1、T2、T3、T4を取り外し、トランス・パッドをまたいでジャンパを配置することで、完全な差動入出力へと変更することができます。3ピン・ヘッダであるENBL_1およびENBL_2は、有効化機能を制御します。テスト・ループであるVCOM-1およびVCOM-2は、コモンモード電圧を調整するインターフェースを提供します。

関連資料