製品概要
機能と利点
- ADL5335 用のフル機能評価用ボード
- テスト装置やその他の回路へ容易に接続可能
- 別売りのシステム開発プラットフォーム、EVAL-SDP-CS1Z(SDP-S)により、PC で制御可能
- シンプルなグラフィカル・ユーザー・インターフェースを備えた PC ベースの評価用ソフトウェア。
製品概要
ADL5335 は、差動入力インピーダンスが 50 Ω、シングルエンド出力インピーダンスが 50 Ω の DGA です。ユーザー・ガイド UG-1206 に、EV-ADL5335SD1Z を使用して ADL5335 の動作を確認する方法が記載されています。EV-ADL5335SD1Z は、ADL5335 の機能と性能を簡単に評価できるように設計された、FR4 をベースとしたフル実装の 4 層の評価用ボードです。
ADL5335 のすべての仕様については、アナログ・デバイセズから入手できる ADL5335 データシートを参照してください。評価用ボードを使用する際は、データシートと併せてユーザー・ガイド UG-1206 を参照してください。
関連資料
-
ADL5335 Gerber Files2018/07/23ZIP20 M