製品概要

製品概要

ADL5205-EVALZ 評価用ボードでは、ADL5205 デュアル DGA へのインターフェースとして、シリアルおよびパラレル・インターフェース・ポートを使用するほかに、システム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP)のインターフェース・ボードを介して Microsoft® Windows® PC の USB ポートを使用することも可能です。また、トグル・スイッチを使用することで、デュアル DGA のすべてのデジタル機能を手動で制御できます。

3.3 V 低ドロップアウト(LDO)電圧レギュレータは、デバイスが 5V 電源で動作しているときにデジタル回路に電力を供給します。オンボード・バランは、シングルエンド入力信号をデバイスへの入力用の作動形式に変換し、デバイスの作動出力信号を出力用のシングルエンド形式に変換します。

ADL5205-EVALZ 評価用ボードは、4 層 370HR(FR4)プリント回路基板上に実装されています。

関連資料