製品概要
機能と利点
- MIIインターフェース、MDIO信号、およびステータス信号用のFMCコネクタ
- 分かりやすい表面実装構成抵抗器およびダイヤル・スイッチ
- 外付け単電源5Vで動作
製品概要
EVAL-ADIN1200FMCZは、ADIN1200の堅牢な産業用の低消費電力10Mbpsおよび100Mbpsイーサネット物理層(PHY)の、主要な機能を簡単に評価できます。EVAL-ADIN1200FMCZは、EXT_5VコネクタまたはP4プラグ経由で供給できる5V外付け単電源レールを使用しています。
すべてのチップ電源は5Vレールから制御され、AVDD_3P3とVDDIOに必要な電源レールを提供します。
P3 FPGA(フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ)メザニン・カード(FMC)は、MAC(メディア・アクセス制御)インターフェースおよび管理データ入出力(MDIO)コントロール用のマスタFPGAシステムへの接続用に設けられています。P5コネクタは、MDIO制御の代替手段を提供します。EVAL-ADIN1200FMCZは、25MHz水晶発振器(Y1)が装着されています。
ADIN1200デバイスの全仕様については、ADIN1200のデータシートを参照してください。EVAL-ADIN1200FMCZを使用する際は、データシートと併せてこのユーザ・ガイドを参照してください。
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
パッケージの内容
- 2枚のEVAL-ADIN1200FMCZボード
- 2枚のMDIOインターフェース・ドングル・ボード
関連資料
-
UG-1673: EVAL-ADIN1200FMCZ User Guide (Rev. 0)2019/11/14PDF2 M