製品概要
機能と利点
- エラー検出付きSPI
- CRCエラー検出、無効な読出しおよび書込みアドレス検出、SCLKカウント・エラー検出を含む
- アナログ電源電圧
- 両電源:±4.5V~±16.5V
- 単電源:5V~20V
- 評価用ソフトウェアと組み合わせてPC制御
- EVAL-SDP-CB1Z(SDP-B)システム・デモンストレーション・プラットフォーム
製品概要
EV-ADGS2414DSDZは、ADGS2414Dの評価用ボードです。ADGS2414Dは、シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)によって制御されるオクタルSPSTスイッチです。SPIは、巡回冗長検査(CRC)エラーの検出、無効な読出しおよび書込みアドレスの検出、SCLKカウント・エラーの検出など、強力なエラー検出機能を備えています。ADGS2414DはBurst Modeもサポートしているため、SPIコマンド間の時間が短縮されます。
EV-ADGS2414DSDZは、PCにUSBポートを介して接続されたEVAL-SDP-CB1Z(SDP-B)システム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP)によって制御されます。ADGS2414Dはこの評価用ボードの中央に位置しており、ソースとドレインの各ピンに接続するためにワイヤ・スクリュー端子が用意されています。3つのスクリュー端子がこのデバイスに電力を供給します。4番目の端子は一定のデジタル・ロジック電源電圧を提供します(必要な場合)。あるいは、デジタル・ロジック電源電圧はSDP-Bから供給することもできます。EVAL-SDP-CB1Z(SDP-B)コントローラ・ボードは、アナログ・デバイセズのウェブサイトでご注文いただけます。
ADGS2414Dの詳細については、ADGS2414Dのデータシートを参照してください。EV-ADGS2414DSDZを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADGS2414Dのデータシートも参照してください。
対象となる製品
推奨システム動作環境
- EVAL-SDP-CB1Z(SDP-B)コントローラ・ボード
- DC電圧源
- ±16.5V(両電源)
- 20V(単電源)
- オプションの3.3Vデジタル・ロジック電源
- アナログ信号源
- デジタル・マルチメータ(DMM)などの電圧計測手段