製品概要

機能と利点

  • 非対称な電源電圧
    • VDD = +5V
    • VSS = −8V
  • シングル・インライン・ヘッダーは、フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ(FPGA)またはマイクロコントローラの1.8Vロジック入力信号に対応できる柔軟性を提供
  • 1.8Vロジック入力電源用にADP7142を内蔵
  • パッシブ・コンポーネントの追加に使用できるSMDピン抵抗またはコンデンサ・ソケット
  • SMBコネクタ・ソケットは、入出力信号に対応できる柔軟性を提供

製品概要

EVAL-ADG1534EBZは、ロジック入力IN1、IN2、IN3、IN4で制御可能な4つの独立したSPDTスイッチを含むアナログ・スイッチ、ADG1534の評価用ボードです。イネーブル・ピン(EN)を使って、このデバイスをイネーブル/ディスエーブルします。ディスエーブルすると、すべてのスイッチがオフになります。イネーブルすると、各チャンネルで双方向に等しく信号が伝達されます。また、各チャンネルは電源電圧までの入力信号範囲を備えています。

ユーザ・ガイドの図1に、標準的な評価セットアップにおけるEVAL-ADG1534EBZを示しています。ADG1534は、評価用ボードの中央にあります。青色の3スクリュー端子は、ソース・ピンとドレイン・ピンのそれぞれに接続するために用意されています。緑色の4スクリュー端子ブロックは、電源電圧に接続するために用意されています。最初の3個の端子はこのデバイスに電力を供給します。4番目の端子は一定のデジタル・ロジック電源電圧を提供します(必要な場合)。あるいは、デジタル・ロジック電源電圧は内蔵のADP7142から供給することもできます。

ADG1534の全仕様は、アナログ・デバイセズから入手できるADG1534のデータシートに記載されています。EVAL-ADG1534EBZを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADG1534のデータシートも参照してください。

対象となる製品

はじめに

必要な装置

  • DC電圧源(VDDおよびVSS
  • 5Vの正電源
  • 負電源(−5V~−8V)
  • オプションのデジタル・ロジック電源(VL
  • 1.8Vロジックの場合は1.65V〜1.95V
  • アナログ信号源
  • デジタル・マルチメータ(DMM)などの電圧計測手段