製品概要

機能と利点

  • PLL、VCO、ループ・フィルタ(35kHz)、25MHz TCXOリファレンス、USBインターフェース、電圧レギュレータを含む自己完結型ボード
  • 付属ソフトウェアを使用するため、PCからのシンセサイザ機能の制御が可能
  • USBまたは外部給電装置による電源の選択肢
  • 搬送波からの−99dBc/Hz(1kHz)オフセットの標準的位相ノイズ性能(1GHz出力周波数)

製品概要

EVAL-ADF4350EB1Zは、ADF4350周波数シンセサイザの性能を評価できるように設計されています。このボードには、ADF4350シンセサイザ、USBコネクタと関連インターフェース、25MHzのTCXOリファレンス源、RF出力用のSMAコネクタ、様々な信号や電圧向けのリファレンス信号とヘッダーが含まれています。ループ・フィルタ(35kHz)も搭載されています。ボードをPCのUSBポートに接続するためのUSBケーブルも付属しています。

 

パッケージには、シンセサイザを簡単にプログラミングするためのWindows®ソフトウェア(2000およびXP互換)も含まれています。