製品概要
機能と利点
- EV-ADF41510SD1Z
- ADF41510周波数シンセサイザ、100MHz水晶発振器、ループ・フィルタ、USBインターフェイス、および電圧レギュレータ
- EV-ADF41510SD2Z
- EV-ADF41510SD1Zのすべての機能に加え、5GHz~10GHz電圧制御発振器(VCO)であるHMC587を搭載
- Windows®ベースのソフトウェアを使用して、シンセサイザの機能をPCから制御可能
- 6Vおよび25Vの外部電源
製品概要
EV-ADF41510SD1ZとEV-ADF41510SD2Zは、ADF41510のすべての機能を評価する際に使用できる評価用ボードです。EV-ADF41510SD1Zには外部VCOが必要です。EV-ADF41510SD2Zには5GHz~10GHz HMC587 VCOが内蔵されています。
EV-ADF41510SD1Zは、チャージ・ポンプ出力(VTUNE)をVCOの同調入力に接続し、またフェーズ・ロック・ループ(PLL)無線周波数(RF)入力(RFIN)をVCO出力に接続するためのサブミニチュア・バージョンA(SMA)コネクタを備えています。
両タイプの評価用ボードには、ADF41510周波数シンセサイザ、100MHzリファレンス(水晶発振器(XO))、ループ・フィルタ、USBインターフェイス、低ノイズ電圧レギュレータが搭載されています。
シンセサイザを簡単にプログラミングするには、ADF41510製品ページからWindowsベースのソフトウェアをダウンロードしてください。ファイル転送プロトコル(FTP)のユーザ名とパスワードは、評価用ボードの箱のふたの内側のラベルに印刷されています。
評価用ボードにはSDP-Sが必要ですが、これはキットに付属していません。SDP-Sによって、USBインターフェイスを通してADF41510デバイスのソフトウェアのプログラミングができます。
ADF41510完全な仕様は、アナログ・デバイセズから入手できるADF41510のデータシートに記載されています。EVAL-ADF41510評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADF41510のデータシートを参照してください。
対象となる製品
はじめに
- USBポートが付いたWindowsベースのPC(評価用ソフトウェアを実行)
- システム・デモンストレーション・プラットフォーム、SDP-S
- EVAL-SDP-CS1Zコントローラ・ボード
- 両電源(6V、25V)
- スペクトラム・アナライザ