製品概要
機能と利点
- RF周波数生成用の自己完結型ボード
- ADF4108を搭載—8GHz周波数シンセサイザIC
- 付属ソフトウェアを使用するため、PCからのシンセサイザ機能の完全制御が可能
製品概要
EV-ADF4108EB1Z評価用ボードによって、フェーズ・ロック・ループ(PLL)用のADF4108周波数シンセサイザの性能を評価できます。このボードには、ADF4108シンセサイザ、リファレンス入力用のSMAコネクタ、電源、USBインターフェース、RF出力が搭載されています。アクティブ・ループ・フィルタとVCOも搭載されています。ボードを以下のSMAコネクタに接続することで、代替のループ・フィルタとVCOを使用することもできます。VTUNEおよびCPOUT。この評価用キットには、シンセサイザを簡単にプログラミングできるようになる、Windows® XP以降のバージョンと互換のあるソフトウェアも含まれています。
USBインターフェースは、ADF4108デバイスのソフトウェア・プログラミングを可能にします。評価用ボード・キットには、ソフトウェアのプログラミングを可能にするUSBケーブルが含まれます。
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
関連資料
-
UG-476: PLL Software Installation Guide2018/12/21PDF421 K
-
UG-160: Evaluation Board for Integer-N PLL Frequency Synthesizer2015/09/14PDF420 kB
-
UG-476: PLL Software Installation Guide2015/08/10PDF520 kB
-
ADF4108 Design Files2020/11/05ZIP787 K