製品概要
機能と利点
- ADES1754の特長と機能を評価するための便利なプラットフォームを提供
- 機能評価を目的とした多用途なGUIインターフェース
- プラグアンドプレイ・アーキテクチャによる迅速なシステム・プロトタイピング
- 高精度の計測評価を行うためのフォース・ピン・ヘッダーとセンス・ピン・ヘッダー
- バッテリ・エミュレーションのための内蔵抵抗スタック
- 実証済みPCBレイアウト完全実装済みおよび試験済み
製品概要
ADES1754評価用キット(EVキット)は、ADES1754/ADES1755/ADES1756(14チャンネルの高電圧、スマート・センサー、データ・アクイジション・インターフェースIC)の特長と機能を実証するために使用します。ADES1754 EVキットは、ホストPCとの通信を確立するためにMAX17851 EVキットと組み合わせます。通信が確立されると、ADES1754 EVキットの制御はホストPC上のEVキットGUIを通じて実行されます。このGUIは、Windows XP®、Windows Vista®、Windows® 7、Windows 10に対応しており、最寄りのアナログ・デバイセズ代理店を介して入手できます。
この回路ボードの設計ファイルが提供されています。
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
パッケージの内容
- ADES1754EVKIT#評価用ボード(x 1)
- Two Wire CLIK™-Mate 2線式ループ・ケーブル、3インチ(x 2)
- 2.54mmピッチ、オープン・トップ・グリップ、黒のシャント(x 14)
- Two Wire CLIK-Mateクロスオーバ・ケーブル、6インチ(x 2)
はじめに
- 単一のUARTを備えたMAX17851 EVキット
- 9V~65VのDC電源(推奨される動作範囲については、ADES1754ICのデータシートを参照)
- 空きUSBポートがあるユーザ提供のWindows XP、Windows Vista、Windows 7、またはWindows 10互換PC
関連資料
-
EVAL-ADES1754 - Design Files2023/12/19ZIP14 M