製品概要
製品概要
このユーザ・ガイドでは、EVAL-ADAU1797Z評価用ボードのセットアップについて説明します。
この評価用ボードでは、ADAU1797のすべてのアナログおよびデジタルの入出力にフル・アクセスできます。EVAL-ADAU1797Zは、3.8V~5Vの単電源で駆動できます。主電源を投入すると、ADAU1797やその他のデバイスに必要な電圧がオンボード・レギュレータから供給されます。このプリント回路基板(PCB)は8層設計で、内層はグラウンド・プレーンと電源プレーンです。EVAL-ADAU1797Zには、外付けマイクロフォン用とスピーカ用のコネクタがあります。マスタ・クロックは、外部から供給することも、オンボードの24.576MHzパッシブ・クリスタルまたはオンボードの24.576MHzオシレータから供給することもできます。