製品概要

製品概要

この評価用ボードは ADAU1777 のすべてのアナログおよびデジタル入出力へのフル・アクセスを提供します。ADAU1777 コアは、USB 接続を介して評価用ボードに接続される、アナログ・デバイセズの SigmaStudio™ ソフトウェアを使って制御します。この評価用ボードは ADAU1777 のすべてのアナログおよびデジタル入出力へのフル・アクセスを提供します。ADAU1777 コアは、USB 接続を介して評価用ボードに接続される、アナログ・デバイセズの SigmaStudio™ ソフトウェアを使って制御します。EVALADAU1777Z は、単 4 バッテリ 1 本、USB バス、または 3.8 V ~ 5.5 V の単電源で給電できます。これらの電源のいずれかがボードの必要電圧にレギュレートされます。プリント基板(PCB)は 4 層設計、内層は 1 つのグラウンド・プレーンと 1 つの電源プレーンです。ボードには、外付けマイクロフォンとスピーカー用のコネクタがあります。外付けまたはオンボードの 12.288 MHz パッシブ水晶発振器によってマスター・クロックを提供できます。

マーケット&テクノロジー

対象となる製品

パッケージの内容

  • EVAL-ADAU1777Z 評価用ボード
  • EVAL-ADUSB2EBZ(USBi)通信アダプタ
  • ミニ B プラグ付き USB ケーブル
  • 評価用ボード/ソフトウェアのクイック・スタート・ガイド