製品概要
機能と利点
- 4層Rogers RO 4350B
- 2.92mmコネクタ
- マイクロストリップ・パターン
- スルー、オープン、ショートのキャリブレーション・パス
製品概要
ADAR5000-EVALZは、厚さ0.254mm(10mil)のRogers 4350B、銅被覆を使用した4層のプリント回路基板(PCB)です。中央のコアは予備含浸(プリプレグ)で、裏面には未使用のFR4層があり、これにより公称の厚さは1.574mm(62mil)となります。ADAR5000-EVALZのP1、P2、P3、P4、およびSUMポートは、2.92mmメス同軸コネクタで装着されており、それぞれのマイクロストリップRFパターンは50Ωの特性インピーダンスを持ちます。ボード・パターン損失を補正するため、J7コネクタとJ6コネクタの間にスルー・キャリブレーション・パスが用意されています。J8コネクタとJ9コネクタには、オープン・パスとショート・パスが用意されています。スルー・キャリブレーション・パスの性能については、ユーザ・ガイドの表1と図3を参照してください。
ADAR5000の詳細については、ADAR5000のデータシートを参照してください。ADAR5000-EVALZを使用する際は、データシートと併せてユーザ・ガイドを参照してください。
はじめに
必要な装置