製品概要
機能と利点
- ADAQ7767-1用のフル機能評価用ボード
- オンボードIEPEセンサー・インターフェイス
- リファレンスおよび電源回路を内蔵
- 時間領域および周波数領域の制御およびデータ解析のためのPCソフトウェア
- システム・デモンストレーション・プラットフォーム互換(SDP-H1、高速コントローラ・ボード(EVAL-SDP-CH1Z))
- オプションのPMODコネクタ
製品概要
EV-ADAQ7767-1FMC1Z評価用キットを使用すると、柔軟な抵抗入力、アンチエイリアス、24ビット、1MSPS、µModule®データ・アクイジション(DAQ)ソリューションであるADAQ7767-1を簡単に評価できます。ダウンロード可能な評価用ソフトウェアと組み合わせて使用することで、ADAQ7767-1の機能を細かく構成し、時間領域と周波数領域で変換結果を表示できます。
EV-ADAQ7767-1FMC1Zは、システム・デモンストレーション・プラットフォーム・ボードSDP-H1を介してPCのUSBポートに接続します。デフォルトでは、3.3VレールがSDP-H1によって供給され、内蔵の電源ソリューションによって±15Vと+5.3Vにレギュレーションされて、ADAQ7767-1とそのサポート部品に電力が供給されます。様々な入力タイプにわたってADAQ7767-1を評価するために、集積電子圧電(IEPE)インターフェイスと一対の入力バッファが含まれています。
ADAQ7767-1の詳細は、ADAQ7767-1のデータシートに記載されています。EV-ADAQ7767-1FMC1Z評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADAQ7767-1のデータシートを参照してください。現在の回路図、レイアウト、部品表については、EVAL-ADAQ7767-1製品ページを参照してください。
対象となる製品
関連資料
-
EVAL-ADAQ7767-1 Schematic2024/03/28PDF559 K
-
UG-2195: EVAL-ADAQ7767-1 User Guide (Rev. 0)2024/03/28PDF2M
-
EVAL-ADAQ7767-1 Bill of Materials2024/03/28CSV17 K
-
EVAL-ADAQ7767-1 Design Files2024/03/28ZIP6 M