製品概要

製品概要

AD9993-EBZ は、4 つの 14 ビット ADC と 2 つの 14 ビット DAC を内蔵したミックスド・シグナル・フロントエンド(MxFE®)デバイス、AD9993 の評価用ボードです。

ミックスド・シグナル・フロントエンドは、シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)を介してアクセスされるレジスタを使用してプログラムできます。ADC と DAC のデータ・パスには、LVDS レーンのクロックとデータ・コンバータのサンプリング・クロック間の位相差を吸収するための FIFO バッファが含まれています。

ミックスド・シグナル・フロントエンド DACは、アナログ・デバイセズの高速 CMOS DAC コア・ファミリーの一部となっています。これらの DAC は、広帯域幅通信システムのトランスミッタ(Tx)シグナル・チェーンで使用されるように設計されています。

ミックスド・シグナル・フロントエンド ADC は、通信用レシーバーで使用されるように設計された多段パイプライン CMOS ADC コアです。

ハードウェア (2)

コントローラ・ボード