製品概要

機能と利点

  • ピン互換TxDAC製品ファミリの高性能デバイス
  • 優れたSFDR性能
  • 2の補数またはストレート・バイナリ形式のデータ・フォーマット
  • 差動電流出力:2mA~20mA
  • 消費電力:3.3Vで135mW
  • パワーダウン・モード:3.3Vで15mW
  • 1.2Vのリファレンスを内蔵
  • CMOS互換デジタル・インターフェース
  • 32ピンLFCSPパッケージ
  • エッジ・トリガ・ラッチ

製品概要

AD9740ACP-PCBZ/AD9742ACP-PCBZ/AD9744ACP-PCBZ/AD9748ACP-PCBZ評価用ボードを使用すると、32ピン・リード・フレーム・チップ・スケール・パッケージ(LFCSP)デバイスのAD9740、AD9742、AD9744、AD9748のセットアップとテストを簡単に行うことができます。レイアウトと回路設計に細心の注意を払いながらプロトタイピング・エリアと組み合わせることによって、高分解能と高速変換が必要なアプリケーションに使われるAD9740、AD9742、AD9744、AD9748を効率的に評価することができます。

AD9740ACP-PCBZ/AD9742ACP-PCBZ/AD9744ACP-PCBZ/AD9748ACP-PCBZ評価用ボードは、AD9740、AD9742、AD9744、AD9748を様々な構成で動作させることのできる柔軟性を備えています。構成可能な出力形態には、トランス結合出力、抵抗終端出力、シングル出力、差動出力が含まれます。デジタル入力は様々なワード・ジェネレータから駆動され、内蔵オプションにより抵抗回路を追加して適切な負荷終端を行うことができます。また、AD9740、AD9742、AD9744、AD9748のパワーダウン機能を使用したり、クロック・モードとデータ・モードを選択したりすることも可能です。

AD9740、AD9742、AD9744、AD9748は、高性能の低消費電力CMOS D/Aコンバータ(DAC)で構成されるTxDAC®シリーズの広帯域3Gデバイスです。ピン互換の14ビット、12ビット、10ビット、8ビットDACで構成されるTxDACファミリは、特に通信システムの伝送信号経路用に最適化されており、すべてのデバイスが同じインターフェース・オプション、スモール・アウトライン・パッケージ、ピン配置を採用しています。また、AD9740、AD9742、AD9744、AD9748は、性能、分解能、価格に基づいて、上位または下位の製品から最適な部品を選ぶことができます。AD9740、AD9742、AD9744、AD9748は非常に優れたAC性能とDC性能を備えており、最大210MSPSの更新レートをサポートしています。

AD9740、AD9742、AD9744、AD9748は低消費電力であるため、携帯用機器や低消費電力アプリケーションに最適です。フルスケール出力電流を小さくすれば、性能はわずかに低下しますが、消費電力をさらに60mWまで抑えることができます。また、パワーダウン・モードに設定すると、スタンバイ時の消費電力を約15mWまで低減できます。セグメント方式の電流ソース・アーキテクチャとアナログ・デバイセズ独自のスイッチング技術を組み合わせることによってスプリアス成分が低減され、ダイナミック性能が向上しています。エッジ・トリガ方式の入力ラッチと、温度補償された1.2Vのバンドギャップ・リファレンスが組み込まれているので、完全なモノリシックDACソリューションが実現されています。デジタル入力は3Vロジック・ファミリに対応しています。

AD9740、AD9742、AD9744、AD9748の詳細については、それぞれのデータシートをご覧ください。また、AD9740ACP-PCBZ/AD9742ACP-PCBZ/AD9744ACP-PCBZ/AD9748ACP-PCBZ評価用ボード使用時は、このユーザ・ガイドと併せて各デバイスのデータシートをご覧ください。

対象となる製品

関連資料

  • すべてを表示 (6)
  • ユーザ・ガイド (4)
  • 評価用設計ファイル (2)
  • ハードウェア (1)

    コントローラ・ボード