製品概要
機能と利点
- 6V、2Aのスイッチング電源(CUI EPS060250UH-PHP-SZなど、装備済み)
- 12V、3.3Aのスイッチング電源
- アナログ信号源およびアンチエイリアス・フィルタ
- オンボードの水晶発振器を使用しない場合はアナログ・クロック源を使用可能
- Windows対応PCで使用可能
- USB2.0ポートを推奨(USB1.1互換)
- AD9681評価用ボード(AD9681-125EBZ)
- HSC-EVALDZ FPGAベースのデータ・キャプチャ・ボード
製品概要
AD9681-125EBZは、オクタル14ビットADCであるAD9681の評価用ボードです。このリファレンス設計は、このデバイスを様々なモードや構成で動作させるために必要な、サポート回路を提供します。HSC-ADC-EVALEZデータ・キャプチャ・カードと直接インターフェースできるため、取得したデータを解析用にダウンロードすることができます。デバイスのハードウェアとインターフェース接続するためのVisual Analogソフトウェア・パッケージを使用することで、取得したデータをユーザ・フレンドリなグラフィカル・インターフェースを使用して解析用にダウンロードできます。SPIコントローラ・ソフトウェアもこのハードウェアに対応しているため、AD9681のSPIプログラマブルな機能を使用することができます。AD9681のデータシートには、デバイス設定や性能に関するそのほかの情報が記載されており、これらのツールを使用する際には、このデータシートを参照する必要があります。すべてのマニュアル類とVisual AnalogおよびSPIコントローラは、高速ADC評価用ボードのページで入手できます。その他ご不明な点、ご質問等ございましたら、highspeed.converters@analog.comにメールでお問い合わせください。
関連資料
-
Evaluating the AD9681 Analog-to-Digital Converter2014/01/23WIKI
-
AD9681 Design and Integration Files2014/04/10ZIP1 M