製品概要

機能と利点

  • 6V AC電源とオンボード電圧レギュレータを使用したシンプルな電源接続
  • 11.8MHz~919MHzの間の任意の周波数を合成するための49.152MHzの事前装着XTAL
  • 2つのリファレンス入力SMAコネクタ
  • 10のACカップリングされた差動出力SMAコネクタ(5つの差動経路)
  • PCとのUSB接続
  • シンプルなグラフィカル・ユーザー・インターフェースを備えたMicrosoft Windowsベースの評価用ソフトウェア(Windowsの64ビット・バージョンに対応)

製品概要

AD9578評価用ボードは、AD9578クロック・シンセサイザの全機能を評価できる、コンパクトで使いやすいプラットフォームです。

対象となる製品

関連資料