製品概要

機能と利点

  • USB接続とオンボードLDO電圧レギュレータを使用したシンプルな電源接続
  • 電力測定ではLDOは容易にバイパスできます。
  • ACカップリングされた差動SMAコネクタ
  • SMAコネクタ
    リファレンス入力用2個
    PLLステータス出力用2個
    リファレンス・テスト入力用1個
    VCXOインターフェース入力/出力用2個
  • シンプルなグラフィカル・ユーザー・インターフェースを備えたMicrosoft Windows®–ベースの評価用ソフトウェア
  • オンボードPLLループ・フィルタ
  • I/Oヘッダを介してデジタルI/O信号と診断信号に簡単にアクセス
  • 診断信号用のステータスLED
  • USBコンピュータ・インターフェース
  • ソフトウェア計算ツールは、ほぼあらゆる有理数の入力/出力周波数比のプログラミングが可能な柔軟性を提供

製品概要

AD9523とAD9524は同じ動作をするように設計されています。


AD9523は、ロングターム・エボリューション(LTE)およびマルチキャリアGSM基地局設計のクロック条件をサポートするように定義されています。外部VCXOを使用してリファレンス・ジッタのクリーンアップを提供し、許容可能なデータ・コンバータS/N比性能を達成するために必要な厳しい位相ノイズ条件を満たします。 


入力レシーバー、発振器、ゼロ遅延レシーバーによってシングルエンド動作と差動動作の両方を実現します。30.72MHz~122.88MHzのリファレンス・クロックと、30.72MHz~122.88MHzのいずれかのVCXOに接続すると、デバイスは0.96MHz~983.04MHzの範囲から低ノイズの出力を生成します。

ソフトウェア

評価用ソフトウェア

ZIP
4.39 M
AD9523/AD9524 Evaluation Software Installer (Rev. 2.1.3)
This installer contains USB drivers that are both 32- and 64-bit compatible. Note: Older AD9523/AD9524 evaluation boards will need to have the USB controller EEPROM re-flashed in order to use this driver.
ZIP
1.22 K
AD9523/AD9524 Evaluation Board USB Flash Programmer Readme
EVB flash readme: This file contains instructions for re-flashing the USB controller on an older eval board so that the evaluation board is compatible with the newer 64-bit USB driver. The USB driver is also 32-bit compatible.
EXE
7.35 M
Evaluation Board USB Flash Programmer
Contains the EXE file for re-flashing the USB EEPROM.