製品概要

機能と利点

  • AD8460の評価が簡単
  • あらゆるコントローラ・ボードに簡単接続
  • 安定した温度管理

製品概要

EVAL-AD8460SDZボードを使用すると、12mm × 12mm、80ピン薄型クワッド・フラット・パッケージ(TQFP)を採用し、取付け式ヒート・シンクの上部に露出パッドが付いたAD8460の評価を簡単に行えます。この評価用ボードは、ユーザ定義の様々な構成で迅速かつ容易にAD8460を評価するためのプラットフォームとなります。

AD8460は、高速任意波形生成、プログラマブル電源、LCD/OLEDパネルの形成など要求の厳しいアプリケーションに最適です。

この評価用ボードのハードウェアとソフトウェアにより、AD8460のアナログ・パターン生成(APG)モードと任意波形生成(AWG)モードの完全な動作が可能になります。AD8460の全仕様とデバイスの動作の詳細は、AD8460のデータシートに記載されています。このユーザ・ガイドと併せて参照してください。

アプリケーション

  • 自動試験装置(ATE)
  • ディスプレイ・パネルの形成とテスト
  • ピエゾ素子ドライバ
  • プログラマブル電源

マーケット&テクノロジー

対象となる製品

パッケージの内容

  • EVAL-AD8460SDZ評価用ボード
  • アルミ製ヒート・シンク
  • 管軸流ファン

はじめに

必要なハードウェアとソフトウェア

  • SDP-H1またはSDP-Bコントローラ・ボード(別売り)
  • ACEソフトウェア
  • EVAL-AD8460SDZ ACEプラグイン