製品概要
機能と利点
- ブレッドボードとプロトタイプの迅速な作成が可能
- 簡単な設定で単方向動作または双方向動作に変更可能
- 電流検出シャント抵抗の取り付けに対応
- テスト装置への接続が容易
- 入力フィルタと出力フィルタの取り付けに対応
- デカップリングされた電源ライン
製品概要
AD8410ARM-10-EVALZは、AD8410A(10ピンMSOP、電流検出アンプ)の性能評価を目的としています。様々な動作モードを簡単に設定し、負荷に柔軟に対応できるように設計されています。両方のボードに、最大規格サイズ2818のシャント抵抗(R1)をハンダ付けすることができます。
AD8410ARM-10-EVALZでは、MSOP(ミニ・スモール・アウトライン・パッケージ)にAD8410A-10が収容されています。以降、このユーザ・ガイドでは、AD8410ARM-10-EVALZを「AD8410A-10評価用ボード」と呼びます。
AD8410A-10の詳細な仕様は、AD8410Aのデータシートに記載されています。AD8410A-10評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてAD8410Aのデータシートを参照してください。
アプリケーション
- 同位相またはハイサイドの電流検出:
- BLDCモータ、低インダクタンス・モータでのモータ・コントロール
- 双方向48V~12V DC/DCコンバータ
- ソレノイド・コントロール
- 電源レール・モニタリング
- ローサイド電流の検出