製品概要
製品概要
AD8225評価用ボードは、このデバイスの性能をデモンストレーションするように慎重にレイアウトして試験されています。ボードはAD8225が取り付けられた状態で提供されます。ユーザが電源と入力に接続するだけで計測を行うことができます。電源は、両電源または単電源に設定でき、入力はDC結合またはAC結合が可能です。回路はボード上で提供されるため、ユーザが出力のオフセット設定をゼロにできます。必要に応じて、外部電圧源からリファレンスを供給することもできます。詳細については、AD8225-EVALZのデータシートを参照してください。
関連資料
-
UG-261: Evaluation Boards for the AD62x, AD822x and AD842x Series2019/10/17PDF604 kB
-
AD8225-EVALZ: AD8225 Evaluation Board Data Sheet2007/09/21PDF131 kB