製品概要
機能と利点
- AD74413R用のフル機能評価用ボード
- オンボード2.5V ADR4525リファレンス
- SPI互換
- 制御用PCベース・ソフトウェア
製品概要
EV-AD74413RSDZは、AD74413Rの機能を評価するために使用できるフル機能評価用ボードです。AD74413Rは、クワッドチャンネル、ソフトウェア設定可能入出力デバイスです。このデバイスは、アナログ出力、アナログ入力、デジタル入力、および測温抵抗体(RTD)計測用の機能を、シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)を備えた1つのシングルチップ・ソリューションに統合化しています。
EV-AD74413RSDZは、システム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP)を介して制御できます。SDP-Sは、AD74413R評価用ソフトウェアを使用してPCのUSBポート経由でEV-AD74413RSDZを制御します。
EV-AD74413RSDZには、14V~28.8VのAVDD動作電源が必要です。EV-AD74413RSDZをPCに接続する場合は、PCがSDP-Sに電力を供給します。
AD74413Rの詳細については、AD74413Rのデータシートを参照してください。EV-AD74413RSDZを使用する際は、データシートと併せてこのユーザー・ガイドを参照する必要があります。
関連資料
-
UG-1697: AD74413R Evaluation Board2019/11/19PDF1 M