製品概要
機能と利点
- AD74413RおよびMAX14906用のソフトウェア設定可能なクワッド・チャンネル入出力機能
- 24Vの外部単電源
- オンボードMAX14483(6チャンネル、低消費電力、3.75kV RMS SPIデジタル・アイソレータ)
- オンボードMAX17552(60V、100mA、超小型、高効率、同期整流式降圧DC/DCコンバータ)
- Windows GUIによる制御
製品概要
EVAL-AD74413R-DIOZ(ユーザ・ガイドの図1を参照)は、AD74413RとMAX14906が連携して提供する完全なSWIO(ソフトウェア設定可能な入出力)機能のデモと評価に使用する評価用ボードです。このボードには、デジタル入力、デジタル出力、アナログ入力、アナログ出力の機能があります。EVAL-AD74413R-DIOZは、USB2PMB2アダプタ・ボードで制御されます。USB2PMB2ボードは、PCのUSBポートを介し、AD74413R-DIOZデモ・ソフトウェアを使用してEVAL-AD74413R-DIOZボードを制御します。
EVAL-AD74413R-DIOZには、14V~28.8Vの動作電源を供給するアナログ電源(AVDD)が必要です。USB2PMB2ボードの電源はPCから供給されます。
AD74413Rの詳細についてはAD74413Rのデータシートを、MAX14906の詳細についてはMAX14906のデータシートを参照してください。EVAL-AD74413RDIOZを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せて両方のデータシートを参照する必要があります。
はじめに
必要な装置
- USB2PMB2アダプタ・ボード
- ベンチトップ電源とコネクタ・ケーブル
- Windows 10以降を実行するPC
必要なソフトウェア
- AD74413R-DIOZデモGUI
- .NET Framework 4.8ランタイム
- FTDI D2XXダイレクト・ドライバ
関連資料
-
EVAL-AD74413R-DIOZ - Schematic2023/08/21PDF79 K
-
EVAL-AD74413R-DIOZ - PCB2023/08/21PDF904 K