製品概要

機能と利点

  • AD7293 用のフル機能評価用ボード
  • USB 制御のグラフィカル・ユーザー・インターフェース(GUI)・ソフトウェア 
  • さまざまなリンク・オプション

製品概要

AD7293 は、マルチチャンネル ADC、DAC、電流センサー、および温度センサーを備えた 12 ビット・モニタリング・デバイスです。

AD7293 の詳細については、AD7293 データシートを参照してください。EVAL-AD7293SDZ を使用する際は、このデータシートを参照してください。各種リンク・オプションの設定は、評価用ボードのハードウェアのセクションで説明されています。

EVAL-AD7293SDZ には EVAL-SDP-CB1Z ボードが必要です。EVAL-AD7293SDZ は EVAL-SDP-CB1Z を介して PC の USB ポートに接続します。EVAL-AD7293SDZ では、AD7293 を簡単にプログラミングできるソフトウェアを使用できます。

対象となる製品

パッケージの内容

  • AD7293 評価用ボード
  • AD7293 評価用ボードのソフトウェア CD