製品概要

機能と利点

  • 24ビットシグマ・デルタADC
  • 低ノイズ、低消費電力
  • FPGAおよびMCUプラットフォームに接続可能

製品概要

PMOD互換の評価用/プロトタイピング・ボードは、低価格、低ノイズの小型24ビット・シグマ・デルタADCボードです。プロトタイピングの際、このボードはADICUP3029またはその他のPMOD互換開発プラットフォームと組み合わせて使用​​します。電気的および物理的に直接接続できるため、ハードウェアとソフトウェアをすぐに使い始めることができ、ソリューションの開発に役立ちます。

SPI PMODペリフェラル・コネクタは、多くのサード・パーティ製MCUまたはFPGA開発ボードにも搭載されています。EVAL-AD7124-8-PMDZは、これらのシステムに直接接続することができ、以下の参照コードを使用して独自のコードを開発できます。

ハードウェア (1)

開発 プラットフォーム