製品概要
機能と利点
- 電流出力範囲:4mA~20mA、0mA~20mA、
0mA~24mA、±20mA、±24mA - 電圧出力範囲:0V~5V、0V~10V、±5V、±10V
- 20%オーバーレンジ
- 柔軟なシリアル・デジタル・インターフェース
- オンチップ出力故障検知
- 非同期CLEARピン機能
- 電源
AVDD範囲:+12V~+20V
AVSS範囲:−12V~−20V - 出力ループ・コンプライアンス:AVDD − 2.0V
- 温度範囲:−40°C~+105°C
- LFCSPパッケージ
製品概要
AD5750はハードウェアまたはソフトウェア・プログラマブル出力範囲を備えた単一チャンネル、ロー・コスト、高精度の電流/電圧出力ドライバです。ソフトウェア範囲はSPI/MICROWIRE®互換のシリアル・インターフェースを介して設定します。出力電流範囲は次の5つの電流範囲でプログラムできます。4mA~20mA、0mA~20mA、0mA~24mA、±20mA、±24mA
電圧出力は別のピンから供給され、0V~5V、0V~10V、±5V、または±10Vの出力範囲を供給するように設定できます。20%のオーバーレンジは電圧範囲で使用できます。
AD5750への入力は0V~4.096Vのアナログ入力です。範囲を選択すると、0Vの出力が選択した範囲の下端、4.096Vの出力が選択した範囲の上限になります。この評価用ボードは、AD5750をオンボードDAC(AD5662 16ビット、0V~4.096V出力)で駆動できるように構成されています。また、ユーザーが外部の0V~4.096Vの入力を構成することも可能です。この評価用ボードはAD5750をソフトウェア・モードのみで動作させることができます。
評価用ボードには端子ブロックを介して電源が供給されており、15 ppm/°C未満で15kΩの検出抵抗(R38)が必要です。この評価用ボードでは負荷抵抗は提供されていません。
関連資料
-
UG-444: Evaluating the AD5750 Industrial Current/Voltage Output Driver2012/09/13PDF399 kB
-
AD5620/AD5640/AD5660/AD5662 Evaluation Tools2013/05/24PDF389 kB