製品概要
機能と利点
- AD5413用のフル機能評価用ボード
- オンボード2.5V ADR4525リファレンス
- 制御用ACEソフトウェア
製品概要
このユーザ・ガイドでは、AD5413シングルチャンネル、14ビット電圧、14ビット電流出力D/Aコンバータ(DAC)向けのEVAL-AD5413SDZについて説明します。
EVAL-AD5413SDZ(図1を参照)には、EVAL-SDP-CS1Zシステム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP-S)ボードが必要です。EVAL-AD5413SDZは、SDP-Sボードを介してPCのUSBポートに接続します。分析、制御、評価(ACE)ソフトウェアを使用することで、AD5413のプログラミングが簡単になります。このソフトウェアはEVAL-AD5413SDZと共に使用できます。
AD5413の詳細については、AD5413のデータシートを参照してください。EVAL-AD5413SDZを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてデータシートを参照してください。
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
パッケージの内容
EVAL-AD5413SDZはじめに
必要な装置
- SDP-Sコントローラ・ボード
- ベンチ・トップ電源およびコネクタ・ケーブル
- PCまたはラップトップ
必要な資料
- AD5413データシート
- ACEユーザ・マニュアル
必要なソフトウェア
- ACEソフトウェア
関連資料
-
UG-1757: EVAL-AD5413SDZ Evaluation Board User Guide2020/06/17PDF1 M