製品概要

機能と利点

  • nanoDAC®マザーボードと組み合わせたフル機能評価用ボード(EVAL-MBnanoDAC-SDZ)
  • オンボード・リファレンス
  • 様々なリンク・オプション
  • アナログ・デバイセズのシステム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP)と組み合わせてのPC制御

製品概要

AD5316RDBZ評価用ボードは、新しいAD5316R回路のプロトタイプを迅速にし、設計時間を短縮するように設計されています。AD5316Rは2.7V~5.5Vの単電源で動作します。


詳細については、AD5316Rのデータシートを参照してください。評価用ボードを使用する際は、データシートと併せてUG-969を参照してください。


評価用ボードはSDP-Bボードを介してPCのUSBポートにインターフェースで接続します。AD5316Rを設定するソフトウェアが提供されています。

マーケット&テクノロジー

対象となる製品

パッケージの内容

  • EVAL-AD5316RDBZ評価用ボード
  • EVAL-MBnanoDAC-SDZマザーボード