製品概要
機能と利点
- 高電圧デジタル・ポテンショメータ・マザーボードと組み合わせたフル機能評価用ボード(EVAL-MB-HV-SDZ)
- SDP-BまたはSDP-SによるPC制御
- 制御用PCソフトウェア
製品概要
このユーザ・ガイドでは、AD5290デジタル・ポテンショメータ評価用のフル機能EVAL-AD5290DBZボードについて説明します。AD5290は、単一チャンネル、256ポジションの高電圧、高性能、小型デジタル・ポテンショメータです。AD5290は高電圧で動作することができ、両電源(±10V~±15V)と単電源(20V~30V)の両方の動作をサポートしています。
AD5290は、最大4MHzのクロック・レートで動作し、かつ標準シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)と互換性を持つ多機能3線式シリアル・インターフェースを採用しています。
EVAL-AD5290DBZはUSBからの内部電源が組み込まれており、外部電源を接続すればロジック電圧レベルを実現できます。EVAL-AD5290DBZは単電源モードと両電源モードで動作し、出力バッファが組み込まれています。
AD5290の完全な仕様については、アナログ・デバイセズから入手可能なAD5290データシートを参照してください。評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドとこのデータシートを参照してください。
対象となる製品
関連資料
-
AD5290 Evaluation Tools2006/02/01