製品概要
機能と利点
- 24 ピン TSSOP 評価用ボード
- クランプによってメイン・デバイスを簡単に変更可能
- ゴールド・ピン・コネクタによって受動部品の追加が可能
- 信号入出力用の SMB コネクタ
- プロトタイピングを可能とするオンボードの追加スペース
製品概要
EVAL-24TSSOPEBZ 評価用ボードは、別売のスイッチおよびマルチプレクサのポートフォリオの 24 ピン TSSOP デバイスを評価します。EVAL-24TSSOPEBZ にはクランプが付属しており、ハンダ処理なしで 24 ピン TSSOP デバイスを評価用ボードに固定できるため、複数のデバイスでボードを再利用することが可能です。
24 ピン TSSOP デバイスは、評価用ボードの中央にクランプまたはハンダで取り付けることができます。デバイスの各ピンには K1 から K24 まで対応するリンクがあり、VDD または GND のいずれかに設定できます。ワイヤ・スクリュー端子は VDD と GND を供給します。ボード上の SMB コネクタによって、追加の外部信号をデバイスに供給できます。また、ボードの上部にはプロトタイピングに利用できるスペースがあります。
テスト対象デバイス(DUT)のすべての仕様は、対応する製品のデータシートに記載されています。評価用ボードを使用する際は、このユーザー・ガイドと併せて参照してください。
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
パッケージの内容
- EVAL-24TSSOPEBZ 評価用ボード