製品概要

機能と利点

  • 検証済みハードウェア設計のMxTNI™ランタイム環境に対応(DSTINIs400との併用で)
  • 10/100 Base-T、光ファイバ、およびHomePNAなどのネットワークインタフェースに接続する業界標準MIIインタフェース
  • 3個のハードウェアシリアルポート
  • 1-Wire®ネットワークマスタ内蔵
  • CAN 2.0Bポート
  • タイムスタンプ用リアルタイムクロック
  • アプリケーション保存用1MBフラッシュROM
  • データ保存用1MB NV SRAM
  • 3.3Vの単一電源動作
  • 完全実装および試験済みの設計

製品概要

DSTINIm400#は、ネットワークマイクロコントローラのDS80C400を評価する完全実装および試験済みの回路基板です。DSTINIm400#は、DS80C400の他に、リアルタイムクロック、1MBフラッシュ、1MBスタティックRAMを内蔵し、各種ネットワークに接続するための外部Ethernet PHYをサポートしています。この回路基板は、144ピンSODIMMコネクタへのプラグインモジュールとして設計されています。評価を行う場合は、DSTINIm400#をDSTINIs400のソケットボードに挿入することができます。2個のボードを組み合わせると、Ethernetネットワークを用いたDS80C400の機能をすべて評価することができます。

対象となる製品