製品概要

機能と利点

  • LCDディスプレイおよび可聴フィードバック付きのスタンドアロンeCash評価回路ボード
  • DS1963SおよびDS1961S iButton SHA-1デバイスをともにデビットトークンとしてサポート
  • 初期化されると、デビットボード上のDS1963Sコプロセッサは金銭上の秘密情報をセキュアに維持
  • 約100msのセキュアなeCashデビット
  • 評価ボードの監視のほかに、eCashコプロセッサおよびトークンを初期化する2つのJavaプログラム(Windows®およびLinuxに対応)をダウンロード用に提供
  • 評価ボードを大規模な制御システムで構成部品として使用可能(サービス制御ユニット)
  • 完全なファームウェアソースをポータブル「C」コードで提供
  • 評価ボードの回路設計図および部品リストを同梱
  • 搭載されたシングルサイクルの8051互換DS89C420によって評価ボードをeCashコード開発に使用可能

製品概要

eCashの評価キットは、SHA-1ベースのiButton® eCashシステムの速度、信頼性、およびセキュリティを検証します。提供されるeCashデビットボードは、高速の100msで金銭的なデビットを処理する完全スタンドアロンモジュールです。eCashデビットボードはシリアルインタフェースを備え、これを通じてPCまたはマイクロプロセッサがデビット処理のマニュアル制御を監視したり、実行することができます。シリアルインタフェースを利用しているため、このデモキットを実際のeCashまたはアクセス制御システムに容易に統合することができます。

ウェブベースのキット概要および説明(English only)も参照してください。