製品概要
機能と利点
- USBアダプタによる容易なセットアップ
- USB 2.0規格に完全準拠
- ソフトウェアはWindows 8、Windows 7、Windows Vista®、およびWindows XP®オペレーティングシステム(32ビットおよび64ビットバージョン)で動作
- 便利なボード上のテストポイントとデュアルTO92ソケット
- 標準RJ11コネクタによってDS9120ソケットボードと接続
- 1-WireドライバおよびOneWireViewerデモソフトウェアの無料ダウンロード
- 別途購入の他の1-Wireデバイスと互換
製品概要
DS9090EVKITの評価システム(EVシステム)は、PC接続用のDS9490+ USB-1-Wire®/iButton®アダプタ、RJ11ケーブル付きのDS9120P+ソケットボード、および7種類の1-Wireデバイスで構成されます。このEVシステムは、1-Wire EPROMを除く、メモリまたはPIO/スイッチを備えた1-Wireデバイスの機能を実行するための特別なハードウェアおよびソフトウェアシステムを提供します(DS2502やDS2506などのEPROMデバイスはEPROM書込みの実行に異なるアダプタ(DS9481R-3C7)が必要です。このアダプタは別途購入可能)。1-Wire EPROMデバイスは、サンプルが利用可能です。
このEVシステムのソフトウェアは、Windows® OSで動作し1-Wireドライバインストールパッケージの一部として提供されるOneWireViewer (Java®プログラム)で構成されます。
関連資料
-
DS9090EVKIT: 1-Wire Device Evaluation Kit Data Sheet (Rev. 1)2016/04/26PDF1M