製品概要

機能と利点

  • ブートストラップローダとシリアル0ポート(DB9、J2)によってコードのロードが容易
  • 2個のDB9 RS-232シリアルコネクタ
  • DB9シリアルケーブル
  • 2個のシリアルポート搭載
  • 電源レギュレータ搭載
  • 128kBのプログラム + データRAMを実装
  • 事前設定済みのXilinx CPLDがアドレス多重化とRAMマッピングを処理
  • ポート0レベルのLEDディスプレイ
  • リセットおよび割込み生成用の押しボタンスイッチ
  • プロトタイピングエリアを装備
  • 簡便なリファレンスデザインを提供するボード回路図を添付

製品概要

DS89C450の評価キット(EVキット)は、超高速フラッシュマイクロコントローラファミリの機能を簡便に評価する実証済みのプラットフォームです。このキットは、DIP-40ソケットにDS89C450、事前設定済みのCPLDを通じてマッピングされた128kBのSRAM、電源レギュレータ、2個のDB9シリアルコネクタ、およびボード動作を制御し表示するスイッチとLEDを搭載しています。電源と、PCに接続するRS-232ケーブルを加えるとこのEVキットはアプリケーション開発およびデバッグに最適な機能完備のシステムを提供します。

また、DS89C450のEVキットをDS5000(T)のプログラミング/開発プラットフォームとしても使用することができます。DS5000(T)のクイックスタートの説明およびサンプルプログラムは、ソフトウェアツールディスク内のDS5000ディレクトリや、マキシムのテクニカルサポート(https://support.maximintegrated.com/jp/micro)から入手可能です。

アプリケーション

  • 自動試験装置(ATE)
  • ビルエネルギー制御および管理
  • ビルセキュリティおよびドアアクセス制御
  • 民生用エレクトロニクス
  • データロギング
  • ゲーム機器
  • HVAC
  • 産業用制御およびオートメーション
  • 磁気ストライプ・リーダ/スキャナ
  • モータ制御
  • プログラマブルロジックコントローラ
  • 電話
  • 無停電電源
  • 販売機
  • 白物家電(洗濯機、電子レンジ等)

対象となる製品