製品概要
機能と利点
- DS33Z11のEthernetトランスポートチップセットの主要機能を検証
- DS2155 T1E1 SCT、DS3170 T3E3 SCT、トランス、BNCアダプタ、およびRJ48ネットワークコネクタおよび終端内蔵
- ハードウェアおよびソフトウェアモードに対応
- デバイスドライバがT1、E1、T3、およびE3モードの自動設定を提供
- 搭載されたMMC2107プロセッサおよびChipViewソフトウェアによってDS33Z11、DS2155、およびDS3170のレジスタセットにポイントアンドクリックアクセス可能
- 外部データのソース/シンク用のすべてのDS33Z11インタフェース端子に容易にアクセス可能
- 複数のLEDによってロスオブシグナル、キューオーバフロー、Ethernetリンク、Tx/Rx、および割込みステータスを表示
- わかりやすいシルクスクリーンラベルによって全コネクタ、ジャンパ、およびLEDに関する信号を識別
- 内蔵の電源は5.0Vの電源アダプタとインタフェース
製品概要
DS33Z11のデモキットは、シリアルリンクによるEthernetトランスポートデバイスのDS33Z11用の使いやすい評価ボードです。DS33Z11DKは、Ethernet PHYおよびシリアルリンクを内蔵しています。シリアルリンクは、トランシーバ、トランス、およびネットワーク接続を完備しています。マキシムのChipViewソフトウェアがこのデモキットに付属しているため、Windows®ベースのPCから設定レジスタとステータスレジスタにポイントアンドクリックでアクセスすることができます。搭載された複数のLEDによって、受信のロスオブシグナル、キューオーバフロー、Ethernetリンク、Tx/Rx、および割込みステータスを表示します。
アプリケーション
- T1/E1/J1、T3/E3、OC-1/EC-1、G.SHDSL、またはHDSL2/4でのイーサネット伝送
- LAN拡張
- トランスペアレントなLANサービス
対象となる製品
関連資料
-
DS33Z11DK: DS33Z11のデモキット Data Sheet1900/01/01PDF1M
-
DS33Z11DK Gerber File - Design Files2023/09/20ZIP5M
-
DS33RH11 Gerber Files2023/09/20ZIP5M