製品概要
機能と利点
- 容易な設定
- スタンドアロンEVボード
- 3つの独立した分割可能なサブセクションを備え、サブセクションごとにDS28EA00搭載
- 各EVボードのサブセクション上のディップスイッチブロックが物理的なチェーンモードの経路を設定
- スタンドアロンボードとして使われる際のチップ間の接続
- EVボードのサブセクションは3つの個別のボードに分割可能で、それぞれが単一のDS28EA00を評価。相互接続された場合はチェーンモードの検索機能を評価
- LEDがPIO動作の視覚インジケータを提供
- 6ピン端子ストリップによって、チェーンモード以外のPIO試験が可能
- PC接続対応
- RoHS準拠
- 無償ダウンロード可能な評価ソフトウェアを提供
製品概要
DS28EA00の評価システム(EVシステム)は、単体の評価キット(EVキット)であり、この評価キットは3つの独立して使用可能な各ボードに折って分割することができる3つのサブセクションで構成される評価ボード(EVボード)を含んでいます。スタンドアロンEVボードの図については、フルデータシートの「図1」、および分割して相互接続されたEVボードの図については、「図2」を参照してください。GPIOおよびシーケンス検出を備えた3個のDS28EA00温度チップがEVボードの各サブセクションに1つずつ搭載されています。また、このキットにはシリアルケーブル、1-Wire® USBアダプタ、ジャンパなどの接続用部品も同梱されています。無償の評価ソフトウェアのOneWireViewerは、フルデータシートの「サポートリソース」の項に記載されたウェブページからダウンロードすることができます。
DS28EA00の主要機能の1つが物理的シーケンスの検出であるため、ディップスイッチブロックがEVボードの各サブセクションに搭載され、チップ間の物理的な接続の順序を設定します。この代わりにEVボードの各サブセクションを分割し、それらを同梱のケーブルによる接続の仕方によって、DS28EA00の物理シーケンスを変更することができます。OneWireViewer評価ソフトウェアを使うとチップの各機能を実行することによって、評価者は、チップの実際の物理的な接続シーケンスを確認することができます。接続順序を検出するアルゴリズムはチェーンモードと呼ばれます。チェーンモードの詳細については、アプリケーションノート4037をご参照ください。
アプリケーション
- あらゆるラックベースの電子システム
- 空調制御
- データ通信機器
- プロセス温度監視
- サーバ
- ワイヤレス基地局
対象となる製品
関連資料
-
DS28EA00EVKIT: DS28EA00の評価キット Data Sheet (Rev. 0)2008/01/22PDF5M